Overal betrouwbaar: wereldwijde oplossingen voor reiniging en drukregeling

Frequentieomvormer in een explosiegevaarlijke omgeving, beveiligd door een spoel- en drukbeheersingsoplossing van Pepperl+Fuchs

Spoel- en drukregeling is een veelzijdige beschermingsmethode die in een breed scala aan industriële toepassingen kan worden ingezet. Deze methode is gebaseerd op het principe van scheiding tussen een explosiegevaarlijke en een veilige atmosfeer en biedt explosiebeveiliging tegen zowel gas- als stofgevaren. Bovendien is het een van de weinige beschermingsmethoden waarmee conventionele apparatuur in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen kan worden gebruikt. Het kan worden toegepast in kleine apparatuurkasten, in grote en complexe assemblages, en in motoren en andere roterende elektrische apparatuur. Als marktleider op het gebied van Purging Technology® beschikt Pepperl+Fuchs over meer dan 25 jaar ervaring in het vervaardigenvan innovatieve en gecertificeerde oplossingen die opmerkelijk eenvoudig in gebruik zijn en vrijwel al deze toepassingen moeiteloos aankunnen. Lees verder om te ontdekken hoe purge- en overdruksystemen van het bekende Pepperl+Fuchs-merk Bebco EPS® de oplossing kunnen bieden voor diverse uitdagende toepassingen op het gebied van procesautomatisering.

Toepassingsvoorbeelden van spoelen en onder druk brengen

Wereldwijde ondersteuning door Solution Engineering Centers (SEC’s)

Deze voorbeelden laten zien hoe onze purge- en overdruksystemen vrijwel elk toepassingsscenario kunnen oplossen. Naast technische uitmuntendheid biedt Pepperl+Fuchs ook toonaangevende klantenservice: de divisie Process Automation kan terugkijken op meer dan 60 jaar ervaring op hetgebied van explosiebeveiliging. In onze Solution Engineering Centers (SEC’s) over de hele wereld bieden wij engineering en op maat gemaakte systeemoplossingen voor klanten wereldwijd. Wat betreft planning en implementatie regelen onze experts alles voor u: van het opstellen van het voorstel en de eerste oplossing tot het ontwerpen en ontwikkelen van de complete oplossing, inclusief certificering. Wij werken daarbij altijd nauw met u samen.

Hoogtepunten van wereldwijde oplossingen voor spoeling en drukregeling

  • Snel en eenvoudig projectverloop: Pepperl+Fuchs heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van purge- en overdruksystemen en heeft al duizenden oplossingen geleverd
  • Wereldwijde leverancier van totaaloplossingen: ontwerp, engineering, productie en eindcertificering uit één hand – waar ook ter wereld
  • Gemoedsrust: Ons ervaren oplossingen-team begeleidt uw oplossing door het aanvraagproces en zorgt ervoor dat de projectfinanciën en -tijdschema’s onder controle blijven
  • Kostenefficiënt: Gewichtsbesparing dankzij lichtgewicht kasten
  • Verminderde complexiteit: kant-en-klare oplossingen bestaande uit vooraf gedefinieerde en gecertificeerde kasten
  • Geschikt voor de meeste toepassingen: gecertificeerde totaaloplossingen die direct vanuit de Solution Engineering Centers (SEC’s) klaar zijn voor de installatie
  • Vereenvoudigde processen: het aanpassen van bestaande oplossingen voor niet-gevaarlijke omgevingen aan gevaarlijke omgevingen
  • Continue bewaking en regeling: terugkoppelingslus voor de status van het beveiligingstype, automatische temperatuur- en lekdetectie, regeling en alarmering

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.