Besturings- en distributiepaneel

Besturings- en distributiepanelen bieden een gecentraliseerd platform voor het huisvesten en beheren van elektrische installaties en automatiseringsmodules in industriële omgevingen, waardoor een veilige en efficiënte werking wordt gegarandeerd, zelfs in gevaarlijke omgevingen. Deze panelen zijn ontworpen met robuuste, brandwerende behuizingen en gecertificeerde gebruikselementen en ondersteunen een breed scala aan procesautomatiseringstoepassingen, van stroomverdeling tot de besturing van complexe machines.
DeSolution Engineering Centers (SEC's) van Pepperl+Fuchs werken nauw samen met klanten om voor elk project oplossingen op maat te ontwikkelen. Van de eerste evaluatie en lay-outplanning tot de eindinspectie, certificering en documentatie: elk besturings- en distributiepaneel wordt ontworpen om aan de exacte specificaties te voldoen en is klaar voor onmiddellijke ingebruikname. Deze panelen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, afmetingen en configuraties, waaronder roestvrijstalen en aluminium behuizingen, en combineren mechanische sterkte, flexibiliteit en naleving van internationale normen zoals ATEX, IECEx en NEC.
- CPS-serie: aluminium/roestvrij staal, installatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22
- EJB-serie: aluminium, installatie in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 en Klasse I, Klasse II, Divisie 1
- EJBX-serie: roestvrij staal, installatie in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 en Klasse I, Klasse II, Divisie 1
- GUB-serie: aluminium, installatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1.
- GUBX-serie: roestvrij staal, installatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22

CPS-serie: Besturings- en distributiepanelen (Ex de en Ex tb) van aluminium/roestvrij staalInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22
De Ex de-oplossingen uit de CPS-serie bieden maximale flexibiliteit in complexe besturingstoepassingen voor gevaarlijke omgevingen door brandwerende behuizingen van aluminium of roestvrij staal te combineren met GRP Ex e-behuizingen. Potentieel vonkvormende industriële elektrische componenten worden geïnstalleerd in het Ex d-gedeelte van de assemblage, terwijl gecertificeerde Ex e-componenten zoals LED-indicatoren, drukknoppen, bedieningsschakelaars, ampèremeters en aansluitklemmen worden geïnstalleerd in de Ex e-behuizing, die gemakkelijk toegankelijk is. Tijdens de installatie ter plaatse kunnen kabels eenvoudig worden aangesloten in de Ex e-behuizing met Ex e-wartels en de juiste aansluitklemmen. Hierdoor zijn ter plaatse geïnstalleerde Ex d-wartels of zelfs barrièrewartels overbodig en kan de complete assemblage veilig worden gebruikt en eenvoudig worden onderhouden.

EJB-serie: Besturings- en distributiepanelen (Ex d en Ex tb) van aluminiumInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1. Geschikt voor gasgroep IIB+H2.
De EJB-serie biedt besturings- en distributiepanelen in corrosiebestendige aluminium behuizingen die zijn ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en indelingen en combineren een solide constructie met een veelzijdig ontwerp om aan diverse besturings- en distributierechten te voldoen. IP66-bescherming (of IP66/67 met een extra O-ring) en NEMA-certificering van type 4, 4X, 7 en 9 zorgen ervoor dat de panelen zelfs onder uitdagende omstandigheden betrouwbaar blijven werken. De panelen kunnen worden aangepast aan projectspecifieke behoeften, waardoor operatorelementen, kabelinvoeren en pakkingbussen flexibel kunnen worden geplaatst. Wanneer monitoring van interne componenten nodig is, kan een hittebestendig kijkvenster van gehard glas worden geïntegreerd zonder de integriteit van de behuizing in gevaar te brengen.

EJBX-serie: Besturings- en distributiepaneel (Ex d en Ex tb) van roestvrij staalInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1. Geschikt voor gasgroep IIB+H2.
De EJBX-serie bestaat uit besturings- en distributiepanelen in robuuste, brandwerende roestvrijstalen behuizingen die zijn ontworpen voor corrosieve en veeleisende omgevingen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en indelingen en combineren kracht en aanpasbaarheid om te voldoen aan de behoeften van complexe besturings- en distributiesystemen. Met IP66-bescherming (of IP66/67 wanneer uitgerust met een extra O-ring) en conformiteit met NEMA-types 4, 4X, 7 en 9, bieden deze panelen betrouwbare bescherming tegen zware omstandigheden. De panelen kunnen worden aangepast aan individuele projectvereisten, inclusief flexibele plaatsing van gebruikselementen, kabelinvoeren en compatibele pakkingbussen. Voor toepassingen waarbij monitoring van interne componenten noodzakelijk is, zorgt een optioneel hittebestendig kijkvenster van gehard glas voor zichtbaarheid zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

GUB-serie: besturings- en distributiepaneel (Ex d en Ex tb) van aluminiumInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1. Geschikt voor gasgroep IIC.
De besturings- en distributiepanelen uit de GUB-serie zijn vervaardigd met duurzame, corrosiebestendige aluminium behuizingen die brandveilig zijn en ontworpen voor veeleisende toepassingen. Deze panelen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en lay-outconfiguraties en bieden zowel mechanische sterkte als flexibele ontwerpopties voor uiteenlopende besturings- en distributiebehoeften. Met IP66-bescherming (of IP66/67 met een extra O-ring) en NEMA-types 4, 4X, 7 en 9 blijven ze zelfs in uitdagende omgevingsomstandigheden betrouwbaar presteren. Elk GUB-paneel kan worden geconfigureerd om aan specifieke projectvereisten te voldoen, inclusief aanpasbare opstellingen voor gebruikselementen, kabelinvoeren en pakkingbussen. Voor opstellingen waarbij de interne componenten zichtbaar moeten zijn, kan optioneel een hittebestendig kijkvenster van gehard glas worden geïntegreerd.

GUBX-serie: Besturings- en distributiepaneel (Ex d en Ex tb) van roestvrij staalInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22. Geschikt voor gasgroep IIC.
De besturings- en distributiepanelen uit de GUBX-serie zijn voorzien van robuuste, corrosiebestendige en brandwerende roestvrijstalen behuizingen. Deze panelen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en lay-outopties en combineren mechanische sterkte met een flexibel ontwerp, waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende besturings- en distributietoepassingen. Met een hoge beschermingsgraad (IP66 of IP66/67 wanneer voorzien van een extra O-ring) leveren ze betrouwbare prestaties, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden. Elk GUBX-paneel kan worden aangepast aan specifieke projectvereisten, inclusief flexibele configuratie van gebruikselementen, kabelinvoeren en pakkingbussen. Voor toepassingen waarbij visuele controle van interne componenten vereist is, kan optioneel een hittebestendig kijkvenster van gehard glas worden toegevoegd.
- Duits
- Engels
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process Automation | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 491 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.