Selecteer uw land
ICE3-8IOL1-G65L-V1D IO-Link MasterIndustrial Communication
PROFINET and Modbus IO-Link master with 4 x IO-Link Class A and 4 x IO-Link Class B ports
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- PROFINET IO, Modbus/TCP, OPC UA, and MQTT support
- Provides 4 Class A and 4 Class B IO-Link ports
- Web-based configuration of module and IO-Link devices
- Integrated IODD storage for more than 100 IODDs
- Downloadable module configuration
- M12 L-coded power connector
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR