Selecteer uw land
PS*-4* Cable Socket (Ex de)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Ex de and Ex t certified
- Glass-fiber reinforced polyester (GRP) enclosure
- Full equipment certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Degree of protection ensured by means of bayonet catch
- Low insertion force
- Self-cleaning lamellar contacts
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE