Selecteer uw land
FB9262BP10220.2 Universal Backplane
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Universal backplane
- Max. 10 slots for I/O modules
- Redundancy (field bus and power supply)
- Installation in Zone 1
- For PROFIBUS, PROFINET, MODBUS RTU or MODBUS TCP
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE