Selecteer uw land
DT2S-G-BK3M-PUR/0,75 Connection Cable With Socket
Connection cable with Deutsch socket single-ended, straight, 2-pin, PUR cable black
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Hard-wearing PUR cable
- Degree of protection IP68
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- Oil resistant
- Snap locking
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR