Selecteer uw land
CBL-PUR-U/CAN-VT-04x034-100M Bulk Raw Cable
Cable, PUR/PP, 4-core twisted quad violet, shielded, UL approved, drag-chain-suitable, salt water resistant
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Suitable for DeviceNet and CANopen
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Resistant to salt water
- cURus approval
- Halogen-free
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR