VOS-LE-C-12MM Camera Lens

Fixed focal length lens, high-resolution, compact Megapixel lens, with locking screws for C-mount cameras

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Exchangeable lens (C-Mount)
  • Focal length 12 mm
  • F 1.4-16
  • Format 2/3"
  • MOD 0.1 m

Meer weergeven

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van VOS-LE-C-12MM

Optical resolution2 MP
Focal length12 mm
Format2/3"
ApertureF1,4-16
Aperture contromanually
Horizontal angle of view39.4 °
Vertical angle of view30.1 °
Diagonal angle of view47.9 °
At image format8.8 x 6.6 mm
MOD (Minimum object distance)100 mm
Operating temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mass68 g
Objective connectionC-mount
Dimensions
Length45.7 mm
Diameter29.5 mm
Filter threadM 27 × 0.5
Algemene opmerkingen