IUH-HH50-FR1-01 RFID Read/Write Device

RFID read/write device for handheld, UHF, Europe

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Suitable for all IUC read/write tags according to EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robust design, suitable for indoor and outdoor use
  • Interchangeable module for IC-HH5x handheld
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van IUH-HH50-FR1-01

Operating frequency865 … 868 MHz: EU, Turkey
Transmission licenses for other countries on request
Emitted power5 ... 260 mW ERP adjustable
Supplyvia handheld reader
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 302208
EN 62368-1
EN 62311
EN 55032
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
CE conformityCE
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP54
Material
HousingPlastic ABS/PC
Massapprox. 58 g
Dimensions
Height27 mm
Width85 mm
Length52 mm
Algemene opmerkingen