V1-G-A2-BK*M-PUR-U Connection Cable With Socket

Connection cable with socket single-ended, M12 straight, A-coded, LED 4-pin, PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Built-in LED, as operating and function indicator
  • Suitable for drag chains and abrasion resistant
  • Suitable for robotic applications / torsion resistant
  • Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
  • Free of paint wetting interfering substances
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • UV resistant
  • UL listed for USA and Canada
  • Halogen-free
  • Specific design protects against loosening and inaccurate installation

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Productvariant van V1-G-A2-BK*M-PUR-U

LijstweergaveLijstweergave
  • KaartweergaveKaartweergave
  • LijstweergaveLijstweergave
Algemene opmerkingen