Selecteer uw land
V1-G-42-5M-PUR-V1-G Connecting Cable
Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 4-pin crossed, PUR cable grey
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Pins 2 and 4 are crossed
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR