Magnet-Ex 12 Magnet Probe Pen

Magnet probe pen Magnet-Ex 12, explosion-protected, for use in hazardous areas in Zone 1

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • No contact with test object required
  • Highly sensitive tip
  • Resistent to dirt
  • Optical indication
  • Built-in test magnet for self-test and battery control

Meer weergeven

Approval symbol
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van Magnet-Ex 12

FunctionAlternating, direct and permanent fields
Power supply2x LR03 according to IEC (type approved)
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degree of protectionIP54
Massapprox. 60 g with Batteries
Dimensions150 mm x 18 mm
ATEX approval
ATEX certificatePTB 01 ATEX 2018
ATEX markingEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Scope of deliveryMagnet-Ex 12
Batteries
Documentation
Algemene opmerkingen