Selecteer uw land
OBG3500-18GM40-E0-V1 Retroreflective Sensor (GL)
Retroreflective sensor for glass detection
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Strong metallic housing in cylindrical shape M18 x 1
- Sensitivity adjuster for optimal adaptation to the application
- Not sensitive to ambient light
- Degree of protection IP67
- Very high detection range
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR