Selecteer uw land
OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T Distance Sensor
Distance sensor for positioning tasks accurate to the millimeter, PRT, measuring range up to 150 m, SSI/RS-422 interface, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Version for low temperature applications
- Switchable SSI/RS-422 interface
- Maximum measurement accuracy
- Red laser as the light emitter
- Display and keypad for parameter settings
- Compact and space-saving design
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR