Selecteer uw land
ICRL-U-5RJ45-PoE-G-DIN Unmanaged Ethernet SwitchRocketLinx®
Unmanaged Ethernet switch, PoE, 5 RJ45 gigabit ports with fault alarm
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Five - Gigabit RJ45 PoE ports
- Rugged housing for use in harsh environments
- 9K bytes jumbo frame for large file transfers
- Power event alarm
- Redundant power input 44-57V DC
- Extended temperature range -40 to +75 °C
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR