Selecteer uw land
FB9221-T6*-*-***-**-*-Y* FB Remote I/O Field Unit
FB remote I/O field unit in stainless steel design
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Preconfigured enclosures for engineered FB systems
- Installation in Zone 1 and Zone 21
- Installation in Zone 2 and Zone 22
- Max. 20 slots for I/O modules
- Impact resistance enclosure, IP66
- Redundancy (field bus and power supply)
- For PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, MODBUS RTU and MODBUS TCP
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE