VH_T02_X2_DUALUSBCIGCON-NON-EX Vehicle MountTab-Ex® Accessory

Dual USB Docking Station (Cigarette Lighter Connector) for Tab-Ex 02 and Tab-Ex 03 both for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van VH_T02_X2_DUALUSBCIGCON-NON-EX

Colorblack
ConnectionSpecial Pogo magnetic connector
Materialplastic
Approved fornon-explosion hazardous area
SeriesTab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2 , Tab-Ex® 03 DZ2
Algemene opmerkingen