Selecteer uw land
V45-G-ABG Cable Plug
Cable plug, RJ45 straight 8-pin, Cat6A, shielded, insulation displacement connection
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Suitable for Gigabit Ethernet
- Field-attachable
- Sturdy metallic housing
- All-round shielding (360°) for full EMC protection
- Insulation displacement connection
- Immunity to vibration, with mechanical latching
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR