Selecteer uw land
HiCTB16-TRX-RAC-PL-IO16 Termination Board
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- System board for Schneider Electric, Tricon CX series by Triconex
- TAN48 approval
- For 16-channel universal I/O card 3902(A)X and AO card 3809(A)X
- For 16 modules
- Supported signal types: DI/DO/AI/TI/AO/UIO
- 24 V DC supply
- Hazardous area: pluggable screw terminals, blue
- Non-hazardous area: Sub-D connector (male), 50-pin
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL