CBL-PUR-U/ABG-BK-05x034-100M Bulk Raw Cable

Cable, PUR/PP, 5-core black, shielded, UL approved, drag-chain-suitable

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Suitable for drag chains and abrasion resistant
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • UV resistant
  • cURus approval
  • Halogen-free

Meer weergeven

Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.346,70 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van CBL-PUR-U/ABG-BK-05x034-100M

Operating voltageUBmax. 300 V AC/DC
FlammabilityUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Halogen-freeDIN VDE 0472-815
UL approvalAWM STYLE 20549/10493 80°C 300V FT2
Ambient temperature
Cable, fixed installation-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable, flexing-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Pollution degree3
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 6
Sheath diameter6 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 5 x cable diameter, fixed installation
Sheath stripping forcemax. 60 N / 100 mm
Sheath colorblack (similar to RAL 9005)
Number of cores5
Core cross section0.34 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: white
Core 3: blue
Core 4: black
Core 5: grey
Core construction42 x 0.1 mm ∅
Shieldtinned copper braiding, 85 % coverage
LengthL100 m
Cable codeLi F 9Y C11Y 5 x 0,34
Drag chain suitability
Drag chain cyclesmin. 2000000
Motion velocitymax. 3 m/s
Traverse distancemax. 5 m
Accelerationmax. 5 m/s2
Mass4950 g
Halogen-freeyes
Cable
SheathingPUR based on polyether
Coresbare copper (Cu)
Core insulationPP
UV resistanceyes
Chemical resistancegood
Oil resistanceyes
Cooling lubricant resistanceyes
Microbial resistanceyes
Hydrolysis resistanceyes
FlammabilityFT2
Algemene opmerkingen