Selecteer uw land
V1SD-G-GN20M-PUR-E1S Connection Cable With Plug
Ethernet bus cable, M12 plug straight, D-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag-chain-suitable, torsion resistant, UL approved
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Hard-wearing PUR cable
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- D coding for Ethernet
- Conforms to PROFINET
- CAT5/CAT5e cable
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR