Selecteer uw land
V19SY-G-BK10M-PUR-ABG Connection Cable With Plug
Ethernet bus cable, M12 plug straight, D-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag-chain-suitable, UL approved
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Industrial Ethernet
- CAT5/CAT5e cable
- Degree of protection IP65 / IP67
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Oil resistant
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR