Selecteer uw land
MHV-BT-F05-G14 Mounting Kit
Adjustable assembly set for sizes F05 manual operated valves according to EN ISO5211, square shaft G= 14 mm, minimum height 16 mm
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Simple mounting
- No hole required in drive shaft
- Hand lever included
- All-in-one stainless steel solution
- Conforming to standards
- Adjustable in height
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV