Selecteer uw land
V3-GM-0,6M-PUR-U-T-0,15M-V31 Y-Splitter Cable
Y-splitter cable, M8 plug straight, A-coded, 4-pin to 2x M8 socket straight, A-coded, 3-pin, 3x PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Easy merging of two signals at a single M8 slot
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR