Selecteer uw land
VOS-LE-C-12MM-JC Camera Lens
Fixed focal length lens, high-resolution, compact Megapixel lens, with locking screws for C-mount cameras
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Exchangeable lens (C-Mount)
- Focal length 12 mm
- F 1.4-16
- Format 2/3"
- MOD 0.1 m
- C-mount
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE