Selecteer uw land
LRS1.B.DMMX.B.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, stainless steel, push button with type of protection Ex e
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Double pushbutton, red/green - 1x NO / 1x NC - labeling '0 - l'
- Stainless Steel AISI 316L
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Ex db eb and Ex tb certified
- Pushbutton with interchangeable inserts
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M20
- Wide range of accessories available
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE