Selecteer uw land
LRS1.B.E4MZAR.B.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, stainless steel, emergency stop button with type of protection Ex e
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Emergency stop mushroom button 40 mm, red, twist-to-release - 1x NO / 1x NC
- Stainless Steel AISI 316L
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Ex db eb and Ex tb certified
- Protective lid, padlockable
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M20
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE