Selecteer uw land
GD18/GV18/25/102/115b-0,4M Thru-Beam Sensor
Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 20 m detection range, red light, light on, DC version, NPN output, fixed cable with M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Efficient Line in a short M18 plastic housing for standard applications
- Very high detection range
- 4 LEDs indicator for 360° visibility
- Version with front optical face
- DC voltage version
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR