Selecteer uw land
F.TI0.T12.*08.P.0.***.***.**00 Temperature Multi-InputFieldConnex® Fieldbus
Temperature multi-input, enclosure solution in stainless steel for field installation
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 8 channel universal temperature interface
- Brushed enclosure, IP66
- Configurable cable entries for bus lines and field signal lines
- International approvals
- For PROFIBUS PA
- Installation in Zone 1 and Zone 2
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE