RADAR Ceiling Kit wh Mounting Kit

Mounting kit for ceiling mounting of radar sensors

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Installation without tools
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van RADAR Ceiling Kit wh

Materialplastic and Aluminum
InstallationOpening for installation: ∅ 131 mm
Installation depth: min. 60 mm
Massapprox. 190 g
SeriesRMS , RaDec , ECHO , RaCon
Algemene opmerkingen