Selecteer uw land
VAA-LT3-F86-V1 ASi Control Push Button
AS-Interface illuminated push-button module, empty housing, 4 inputs and 4 outputs
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Empty housing for the installation of up to 6 built-in buttons, built-in lamps or similar with diameter 22 mm
- Connection of the illuminated pushbuttons via pluggable screw terminals
- Degree of protection IP65 possible
- Integrated communication monitoring function
- Inputs and outputs short-circuit and overload proof
- No external power supply required
- M12 plug for simple connection to AS-Interface
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR