Selecteer uw land
V31-GM-1M-PUR-V31-GM-UDB/UDC Connecting Cable
Cordset M8 socket straight to M8 plug straight A-coded, 4-pin, PUR cable 3-core black, shielded
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Cable for extensionn between emitter and receiver for UDB-18GS-..., UDC-18GS-... and UDC(M)-30GS-...
- Degree of protection IP66 / IP68
- Free of paint wetting interfering substances
- Halogen-free
- Shield connected to pin 4
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR