Selecteer uw land
OBR2000-R3-E1-P-L Retroreflective Sensor
Laser retroreflective sensor, ultra-small design with M3 mounting, polarization filter, 2000 mm detection range, light on, NPN output, 2 m fixed cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR