Selecteer uw land
OBE2000-R3-SE3-0,2M-V31-P Thru-Beam Sensor Kit
Thru-beam sensor for standard applications, miniature design, 2000 mm detection range, red light, light on, PNP output, 200 mm fixed cable with plug M8, 4-pin
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR