Selecteer uw land
ECHO-D-NA black Radar Motion Sensor
Standard radar motion sensor with basic functionality, detection range 2 m x 4.5 m, max. installation height 4 m, black housing, solid-state relay, cable connection
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Standard radar motion sensor
- Detection of people and objects for automatic doors
- Bidirectional sensing and adjustment of detection field
- Remote control or push button for functionality setting
- Wall and ceiling mountable
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT