Selecteer uw land
3AA eLED CPO ET12P Flashlight
Explosion-protected LED flashlight (ATEX Zone 0/20)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Zone 0/20
- High / Low Power Modus
- Dust and waterproof (up to 3 m)
- Corrosion-resistant
- Pressure equalisation system
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE