VAZ-V1-B3L Stopping Plug

Stopping plug for M12 sockets

Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.2,03 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van VAZ-V1-B3L

Protection classWith this blind plug a specified IP protection of up to IP68/69K of a device can be achieved.
ConnectionM12 x 1
MaterialPA66 GF25, UL94V0
InstallationPhillips screwdriver H3, size 3
Flat-head screwdriver 1.2 x 8 or 1.6 x 10
Knurling tool MH V1-BIT M12
Tightening torque, fastening screws0.4 Nm
Dimensions
Height15 mm
Diameter14.4 mm
NoteAlso suitable for L-coded sockets.
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.