Radar Cable 2.5m Connecting Cable

Connecting cable between connector socket and on-site connection of radar sensors

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van Radar Cable 2.5m

Number of pins4
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
ConnectionJST connector: PHR-4
cable end 0.25 mm2
CablePVC, black
Sheath diameter∅ 4.6 mm
LengthL2.5 m
Massapprox. 78 g
SeriesRMS , RaDec , ECHO
Algemene opmerkingen