Selecteer uw land
Ex-Handy10-ROW-DZ1AIC-ANDCCM.. Feature phoneEx-Handy 10
Ex-Handy 10 CLASSIC MODE, DZ1 (DIV 1 and Zone 1/21), Android™ 9, with camera, global version
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Provisioning of a full-fledged Android phone
- Limiting the functions to those of a classic phone
- Allowing access only to the necessary phone functions
- Adding self-developed ECOM apps, based on SMT suite
- SMT apps do not have any connection to online services
- All data is stored and remains on the phone locally
- Access to the settings menu to allow the user to personalize his phone
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE