Selecteer uw land
WA.SP.M*.SA.K10 Washer Gasket
Washer gasket, split design
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Significant time savings when replacing worn washer gaskets
- Easy installation
- Degree of protection IP66 / IP68
- Available for various thread sizes
- UV resistant
- Ozone resistant
- Packaging unit: 10 pieces
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE