Selecteer uw land
V1S-G-BK0,5M-PUR-U-YDCJACK Adapter Cable
Adapter cable M12 plug straight A-coded 4-pin to DC socket straight 2-pin, PUR cable black, drag-chain-suitable, torsion resistant
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP20
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR