OFR-22800/50 roll Optical Reflective Film

Reflective tape on roll 22.8 m x 50 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • entire roll of reflective tape
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OFR-22800/50 roll

Construction typeroll
Optical elementsMicro-triple pyramids
Ambient temperature-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MaterialF6000
Dimensions22800 mm ( X ) x 50 mm ( Y )
Height22800 mm
Width100 mm
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
Packing unit1 x entire roll
Supplementary informationThe ambient temperature when mounting and processing the film should not be less than 18 °C.
Algemene opmerkingen