MEC-VIM6-V4A-4.5 Flexible Metal Conduit

Flexible metal conduit 4.5 m for VIM6 vibration sensors

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Protection against contamination and damage
  • Stainless steel version
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van MEC-VIM6-V4A-4.5

Suitable componentsVIM6* vibration sensors
Ambient temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable gland
Thread typemetric
Thread sizeM16 x 1.5
Height31 mm
Width31 mm
LengthL4.5 m
Material
Cable glandStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Flexible metal conduitStainless steel 1.4404 / AISI 316L
FastenerStainless steel 1.4401 / AISI 316
Mass800 g
Algemene opmerkingen