Selecteer uw land
V112-G-BK3M-PUR-ABG-V112-G Connecting Cable
Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 12-pin, PUR cable black, shielded, drag-chain-suitable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP65 / IP67
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Knurled nut suitable for tool assembly
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR