RSL6-CS-SC-M55P200 Protective Rubber Sleeve

Protective rubber sleeve for VIM6* vibration sensors against ingress of moisture and mechanical effects

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van RSL6-CS-SC-M55P200

Suitable componentsVIM6* vibration sensors
Ambient temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Storage temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
LengthL129.7 mm
Diameter36.8 mm
Materialsilicone
Shore hardness56 A ± 5 %
Mass50 g
Algemene opmerkingen