OMH-22 Mounting Aid

Mounting aid for RL* series

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-22

Materialblack anodized aluminum
Massapprox. 180 g
Dimensions
Height50 mm
Width44 mm
Length135 mm
SeriesRL23
RL28
RL29
RL32
Safety SeriesSLA20
SLA28
SL29, SLA29
Reflector seriesreflector C110-2
H60 reflector
Algemene opmerkingen