PASSIVE HOLDER W TILT SWIVEL Tablet Mount

Tablet mount, universal mount for Tab-Ex 03 for use in hazardous areas or locations in Zone 1/21 and Division 1

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van PASSIVE HOLDER W TILT SWIVEL

DescriptionOnly for use in non-hazardous environments
Colorblack
Mass187 g
Dimensions
W x H x D164 mm x 148 mm x 69 mm
SeriesTab-Ex® 03 DZ1
Algemene opmerkingen