Selecteer uw land
AIR30-8-H-2500/32/76a Active Infrared Scanner
Single-beam active infrared scanner, background suppression, max. installation height 2.5 m, black housing, 1 PNP output, test input, fixed cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Single-beam light scanner
- Can be used to monitor both main and ancillary closing edges
- Closing edge safety on revolving doors and carousel doors
- Accurate beam alignment thanks to finely bundled light beam
- Background suppression operating mode: ignores objects outside the sensing range
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT