MB-15/32GM25-E0-1.27M-4MOL Magnetic Field Sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Cylindrical housing
  • Molex connector
  • Hall Effect Sensor
  • 3-wire DC
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van MB-15/32GM25-E0-1.27M-4MOL

Switching functionNormally open (NO)
Output typeNPN
Output polarityDC
Output type3-wire
Operating voltageUB4.5 ... 24 V DC
Operating currentIL20 mA max
No-load supply currentI010 mA max
Ambient temperature-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Connection typefixed cable with plug
Housing materialAluminum
Sensing faceAluminum
Degree of protectionIP67
Connector
Number of pins3
Connection assemblyMolex connector 39-00-2040
Molex contact 39-00-0139
Cable
MaterialPVC
ColorGray
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
LengthL1.27 m
Dimensions
Length23.9 mm
Diameter11.9 mm
Thread size15/32" - 32
Algemene opmerkingen