Selecteer uw land
ACC-PACK-SP-SL*05/10*/GS130/PL Spring Package
Spring package for cable-pulls with housing diameter 130 mm, measuring range 5 m/10 m and right-hand rope pull-out
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR